Systémový manager, AK-SM 820
Systémový manager, AK-SM 820

080Z4004

Regulátor - typ: Systémový manager, Rozsah aplikace: Večerka, Typ komunikace: ETHER; LON RS485; MODBUS; RS485

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.48 kg
Čistá hmotnost 1.84 kg
EAN 5702428867054

 

Digitální výstupy (DO) [pc] 2 pc
Displej na přední straně Ano
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce Sběr dat, monitorovací jednotka
Further information vč. displeje a klávesnice
Hodnocení krytí IP IP20
Jazyk produktu Čínština
Čeština
Dánština
Holandština
Angličtina
Francouzština
Němčina
Maďarština
Italština
Polština
Portugalština
Ruština
Španělština
Množství na formát balení 1 pc
Napájecí napětí [V] a.c. [Max] 240 V
Napájecí napětí [V] a.c. [min] 100 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 100 V
Název produktu Systémový manager
Produktová skupina Dohlížecí řešení
Regulátor - typ Systémový manager
Rozsah aplikace Večerka
Schválení C-TICK
CE
CERTIFIKOVÁNO C UL US
CMIM
Supply voltage [V] AC [Max] 240 V
Typ AK-SM 820
Typ komunikace ETHER
LON RS485
MODBUS
RS485
Zařízení

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services