Systémový manager, AK-SM 810
Systémový manager, AK-SM 810

080Z4006

Funkce: Sběr dat, bez Displej, Rozsah aplikace: Licence chlazení, Hodnocení krytí IP: IP20, Regulátor - typ: Systémový manager

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.99 kg
Čistá hmotnost 1.44 kg
EAN 5702428996426

 

Digitální výstupy (DO) [pc] 2 pc
Displej na přední straně Ne
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce Sběr dat, bez Displej
Further information Bez displeje a klávesnice
Hodnocení krytí IP IP20
Jazyk produktu Čínština
Čeština
Dánština
Holandština
Angličtina
Francouzština
Němčina
Maďarština
Italština
Polština
Portugalština
Ruština
Španělština
Množství na formát balení 1 pc
Napájecí napětí [V] AC [Min] 100 V
Název produktu Systémový manager
Produktová skupina Dohlížecí řešení
Regulátor - typ Systémový manager
Rozsah aplikace Licence chlazení
Schválení C-TICK
CE
CERTIFIKOVÁNO C UL US
CMIM
Supply voltage [V] AC [Max] 240 V
Typ AK-SM 810
Typ komunikace ETHER
LON RS485
MODBUS
RS485
Zařízení

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services