CTM Multi Ejector Solution

Zobrazit 4 produktů

CO2 Multi Ejector HP 3875, CTM 6

Název produktu: CTM vysokotlaký ventil, CO2 Multi Ejector HP 3875, Max. provozní tlak [bar]: 140.0, Rozsah teploty [°C] [min.]: -10, Rozsah teploty [°C] [max.]: 50

CO2 Multi Ejector HP 1875, CTM 6

Název produktu: CTM vysokotlaký ventil, CO2 Multi Ejector HP 1875, Max. provozní tlak [bar]: 140.0, Rozsah teploty [°C] [min.]: -10, Rozsah teploty [°C] [max.]: 50

CO2 Multi Ejector LP 1935, CTM 6

Název produktu: CTM nízkotlaký ventil, CO2 Multi Ejector LP 1935, Max. provozní tlak [bar]: 140.0, Rozsah teploty [°C] [min.]: -10, Rozsah teploty [°C] [max.]: 50

CO2 Multi Ejector LP 935, CTM 6

Název produktu: CTM nízkotlaký ventil, CO2 Multi Ejector LP 935, Max. provozní tlak [bar]: 140.0, Rozsah teploty [°C] [min.]: -10, Rozsah teploty [°C] [max.]: 50