Compresor scroll, SY300A4CBE

SY300A4CBM

Refrigerante(s): R407C; R134a; R513A; R22, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Detalles del producto

Peso bruto 162.38 Kilogram
Peso neto 157.15 Kilogram
Volumen 0.244 Cubic meter
EAN 5702428660631

 

Aceite incorporado Carga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm] 665 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 196 mm
Altura del embalaje [mm] 915 mm
Altura total [mm] 738 mm
Anchura del embalaje [mm] 950 mm
Carga de aceite [L] 8 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 20 kg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clase de protección IP IP54 con prensaestopas
Color Azul
Conexiones eléctricas Stud M5
Contain batteries No
Control de capacidad Velocidad fija
Código de configuración Individual
Description SY300-4
Diámetro [mm] 344 mm
Drenaje de aceite 1/4''roscar
Economizador No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family SY
Fase 3
Formato de empaquetado Paquete industrial
Frecuencia [Hz] 50/60
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-415/3/50 460/3/60
Grupo de productos Hermetic compressors
HP de prueba [bar] [Max] 32 bar
HP, fábrica [bar] 33 bar
Igualación de aceite 1/2'' roscar
In scope of WEEE No
Instrucciones incorporadas Instrucciones de instalación
Longitud del embalaje [mm] 1140 mm
LP de prueba [bar] [Max] 20 bar
LP, fábrica [bar] 25 bar
LRA 270 A
Material de la conexión de aspiración -
Max pressure (PS) - high side 31.8 bar
Max pressure (PS) - low side 20 bar
MCC 69 A
Model number SY300A4CBE
Montaje del visor Roscado
Módulo incorporado Módulo de protección electrónica montado en caja terminal
N.° de expediente SCIP a92ec178-0979-4d30-af46-57b56ac94204
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nombre de producto Scroll compressor SY
Nombre del producto en el expediente SCIP SY240-300/SZ240-300
Norma del racor ODF
Número de arranques por hora [Max] 12
Número de esquema 8556094b
Par de drenaje de aceite [Nm] 35 N-m
Par de equilibrado de aceite [Nm] 66 N-m
Par de la conexión a tierra [Nm] 4 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm] 3 N-m
Par de LP GP [Nm] 15 N-m
Par de montaje [Nm] 40 N-m
Par del visor [Nm] 50 N-m
Peso del embalaje [Kg] 635 kg
Protección anti-rotación inversa Módulo electrónico
Protección de motor Módulo de protección electrónica, 110/240V
Prueba dif. [bar] [Max] 24 bar
Puerto medidor HP None
Puerto medidor LP Schrader
Referencias de aceite 320SZ
Refrigerante(s) R134a
R22
R407C
R513A
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] 0.516 Ohm
RLA 49.3 A
Soporte incorporado Kit de montaje con amortiguadores y manguitos
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] 1 5/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] 1 1/8 in
Tecnología Scroll
Tipo SY300
Tipo de conexión Soldar cobre
TS máxima del lado de alta 150 °C
TS máxima del lado de baja 52 °C
TS mínima del lado de alta -35 °C
TS mínima del lado de baja -35 °C
Técnica de la marca Compresor scroll
UL evaluated Yes
Unidades de empaquetadura 4
Uso de segmento Aire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 400 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 460 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 440 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 506 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 460 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 342 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 414 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidad [cP] 68 cP
Volumen del lado de alta 5 L
Volumen del lado de baja 34.1 L
Volumen desplazam. [cm3] 437.5 cm³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality