Aceite incorporado |
Carga de aceite inicial |
Altura de conexión de descarga [mm] |
125 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] |
233 mm |
Altura del embalaje [mm] |
650 mm |
Altura total [mm] |
519 mm |
Anchura del embalaje [mm] |
800 mm |
Carga de aceite [L] |
3.9 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] |
10 kg |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Cilindro |
4 |
Clase de protección IP |
IP54 con prensaestopas |
Color |
Azul |
Conexiones eléctricas |
Conectores tornillo 10-32 UNF × 9,5 |
Contain batteries |
No |
Control de capacidad |
Velocidad fija |
Código de configuración |
Individual |
Description |
MT100-4 |
Diámetro [mm] |
352 mm |
Economizador |
No |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Family |
MT |
Fase |
3 |
Formato de empaquetado |
Paquete industrial |
Frecuencia [Hz] |
50/60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] |
400/3/50 460/3/60 |
Grupo de productos |
Hermetic compressors |
Homologación |
CE UL UKCA |
HP de prueba [bar] [Max] |
30 bar |
HP, fábrica [bar] |
25 bar |
Igualación de aceite |
3/8'' roscar SAE |
Instrucciones incorporadas |
Instrucciones de instalación |
Longitud del embalaje [mm] |
1150 mm |
LP de prueba [bar] [Max] |
25 bar |
LP, fábrica [bar] |
25 bar |
LRA |
90 A |
Manguito del racor |
ODF |
Material de la conexión de aspiración |
- |
Max pressure (PS) - high side |
27.8 bar |
Max pressure (PS) - low side |
18.4 bar |
MCC |
22 A |
Model number |
MT100HS4EVE |
Montaje del visor |
Roscado |
N.° de expediente SCIP |
6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nombre de producto |
Reciprocating compressor MT |
Norma del racor |
Rotolock |
Nota de racor |
(enviado solo con versión Rotolock) |
Número de arranques por hora [Max] |
12 |
Número de esquema |
8504010f |
Par de equilibrado de aceite [Nm] |
30 N-m |
Par de la conexión a tierra [Nm] |
3 N-m |
Par de la conexión eléctrica [Nm] |
3 N-m |
Par de LP GP [Nm] |
15 N-m |
Par de montaje [Nm] |
50 N-m |
Par del visor [Nm] |
50 N-m |
Peso del embalaje [Kg] |
431 kg |
Protección de motor |
Protector de sobrecarga interno |
Prueba dif. [bar] [Max] |
30 bar |
Puerto medidor HP |
None |
Puerto medidor LP |
Schrader |
Racores incorporado |
Adaptadores soldar aspiración y descarga, tuercas Rotolock y juntas |
Referencias de aceite |
160P |
Refrigerante(s) |
R22 |
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] |
2.12 Ohm |
Soporte incorporado |
Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] |
1 3/4 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] |
1 1/4 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] |
1 1/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] |
3/4 in |
Tecnología |
Alternativo |
Tipo |
MT100 |
Tipo de conexión |
Rotolock |
TS máxima del lado de alta |
150 °C |
TS máxima del lado de baja |
50 °C |
TS mínima del lado de alta |
-35 °C |
TS mínima del lado de baja |
-35 °C |
Técnica de la marca |
Compresor alternativo |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12 18 |
UL evaluated |
Yes |
Unidades de empaquetadura |
6 |
Uso de segmento |
Refrigeración MT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
400 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] |
460 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] |
460 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] |
506 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
380 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] |
460 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] |
340 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] |
414 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] |
3500 rpm |
Viscosidad [cP] |
32 cP |
Volumen del lado de alta |
1.2 L |
Volumen del lado de baja |
31 L |
Volumen desplazam. [cm3] |
171.26 cm³ |