Contadores de energía, SonoSensor 30, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Calefacción, Batería de 1 celda A, 2 salidas de pulsos

187F3772

Flow sensor for commercial and residential applications

Detalles del producto

Peso bruto 0.671 Kilogram
Peso neto 0.56 Kilogram
Volumen 2.972 Liter
EAN 5702424546434

 

Aplicación Calefacción
China RoHS compliance Out of scope
Clase de ambiente E2/M1
Clase de protección IP IP65
Comunicación integrada 2 salidas de pulsos
Description Flow sensor for commercial and residential applications
Diámetro [mm] 15 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Estándar de precisión Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434
EU RoHS compliance Out of scope
Grupo de productos Energy meters
Humedad ambiente [% HR] [Max] 93 %
In scope of WEEE Yes
Longitud del cable entre el calculador y el sensor de caudal [m] 1.2 m
Longitud. [mm] 110 mm
Medio Agua con pH comprendido entre 7 y 9,5
N.° de expediente SCIP 45e37293-4903-4da8-85c6-f45db225394d
Nombre del producto en el expediente SCIP SonoSensor 30 1
Organismo de homologación MID
Presión nominal [bar] 25 bar
Principio de medición del caudal Ultrasónico
qp [m³/h] 1.5 m³/h
Rango dinámico 1:100
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión G 3/4
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 5 °C
Temperatura de sobrecarga temporal del medio [°C] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 5 °C
Tensión de alimentación [V] c.c. 4 V
Tipo SonoSensor 30
Tipo de tensión de alimentación Batería de 1 celda A
Tipos de conexión Rosca
UK RoHS compliance Out of scope
Vida útil de la batería [años] 12 a.
Volumen del valor de pulsos [l/pulso] 0.1 l/pulso

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality