APP 38/1500

180B5008

null: 173.000, null: 655.00, null: 83, null: 1200, Velocidad [rpm] [Max]: 1500, Velocidad [rpm] [Min]: 600

Detalles del producto

Peso bruto 130 Kilogram
Peso neto 112 Kilogram
Volumen 92.489 Liter
EAN 5715162516072

 

ATEX compliance No
Caudal [m3/h] [Min] 18 m³/h
Caudal [m³/h] [Max] 39.3 m³/h
CE evaluated Yes
Ceramic robustness level 2
Conexión de entrada estándar Métrica
Conexión estándar de salida Métrica
Contain batteries No
Descripción del producto APP pump with ceramic
Description APP pump with ceramic.
Designación de tipo APP 38/1500
Displacement [cm³/rev] 444 cm³/rev
Displacement [in³/rev] 27.09 in³/rev
Drain connection size [in] 1/4 in
Drain connection standard BSPP
Flow [gpm] [Max] 173 gal/min
Flow [gpm] [Min] 78.5 gal/min
Flow [l/min] [Max] 655 l/min
Flow [l/min] [Min] 302 l/min
Grupo de productos Pump
Homologación CE
Inlet connection size (metric) M60
Inlet pressure [barg] [Max] 5 barg
Inlet pressure [barg] [Min] 2 barg
Inlet pressure [psig] [Max] 72.5 psig
Inlet pressure [psig] [Min] 29 psig
Inlet pressure peak [barg] [Max] 10 barg
Inlet pressure peak [psig] [Max] 145 psig
Material de sellado NBR
Material del cuerpo Dúplex
Outlet connection size (metric) M60
Outlet pressure [barg] [Max] 83 barg
Outlet pressure [barg] [Min] 20 barg
Outlet pressure [psig] [Max] 1200 psig
Outlet pressure [psig] [Min] 290 psig
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 21,2x12,1x12,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 540x308x328
País de origen Dinamarca
Reparable
Sound pressure level [dB(A)] 85 dBA
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura del medio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max] 122 °F
Temperatura del medio [°F] [Min] 36 °F
Tipo APP 21-38
Tipo conex. entrada Rosca
Tipo conex. salida Rosca
Tipo de conexión de drenaje Rosca
UL evaluated Out of scope
Velocidad [rpm] [Max] 1500 rpm
Velocidad [rpm] [Min] 600 rpm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality