Válvula de drenaje de aceite de cierre rápido, Subconjunto

148H3310

Observaciones: QDV 15 + SVA-ST 15, Descripción del producto: Tren de válvulas

Detalles del producto

Peso bruto 3.502 Kilogram
Peso neto 3.174 Kilogram
Volumen 6.092 Liter
EAN 5702428173612

 

Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
Contain batteries No
Descripción del producto Tren de válvulas
Equipamiento Volante
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
2
Grupo de productos Shut-off and regulating valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Nombre de producto Válvula de drenaje de aceite de cierre rápido
Norma de conexión EN 10220
ISO 228-1
Observaciones QDV 15 + SVA-ST 15
Presión de trabajo máx. [bar] 40 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 580 psig
Refrigerante(s) R717
Salida interna/externa Externo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de entrada [in] 1/2 in
Tamaño de conexión de entrada [mm] 15 mm
Tamaño de conexión de salida [in] 3/4 A
Tipo Subassembly
Tipo conex. entrada Soldar acero a tope
Tipo conex. salida G

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality