Válvula de drenaje de aceite de cierre rápido, QDV 15

148H3272

Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: G

Detalles del producto

Peso bruto 1.578 Kilogram
Peso neto 1.25 Kilogram
Volumen 5.899 Liter
EAN 5702428173650

 

Accesorios de productos Accesorios QDV
Alivio delta p [bar] 16 bar
Alivio delta p [psig] 232 psig
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Descripción del producto Válvula de drenaje rápido
Dirección Paso en ángulo
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
2
Grupo de productos Shut-off and regulating valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Material de conexión Acero
Material del cuerpo Acero
Más información Dependiente de la contrapresión
Nombre de producto Válvula de drenaje de aceite de cierre rápido
Norma de conexión EN 10220
Pintura de color Marrón rojizo
Presión de trabajo máx. [bar] 40 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 580 psig
Refrigerante(s) R717
Reparable Repuestos QDV
Salida interna/externa Externo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de entrada [in] 1/2 in
Tamaño de conexión de entrada [mm] 15 mm
Tamaño de conexión de salida [in] 3/4 A
Tipo QDV 15
Tipo conex. entrada Soldar acero a tope
Tipo conex. salida G
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality