EvoFlat FSS, Tipo 1, 10 bar, 95 °C, Nombre del controlador de ACS: TPC-M

145B0010

EvoFlat FSS 1, con bypass, con 1 contador de agua fría, con cubierta frontal de EPP

Detalles del producto

Peso bruto 10.8 Kilogram
Peso neto 9.6 Kilogram
Volumen 78.736 Liter
EAN 5702424652852

 

Air vent
Altura con cubierta [mm] 575 mm
Altura del paquete [mm] 160 mm
Altura sin cubierta [mm] 575 mm
Anchura con cubierta [mm] 545 mm
Anchura del paquete [mm] 800 mm
Anchura sin cubierta [mm] 545 mm
Application type Direct Heating & Instantaneous DHW
Capacidad ACS [kW] [Max] 43 kW
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Circulación de ACS No
Conex. elect. 230V 50 Hz
Controlador de presión diferencial Integrado/a
Description EvoFlat FSS 1, con bypass, con 1 contador de agua fría, con cubierta frontal de EPP
Dirección de conexión Inferior
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de productos Small Stations
Heating system type Radiator heating
In scope of WEEE No
Material aislante Cubierta de EPP
Material de la cubierta EPP
Material de soldadura del IC de ACS Brazed copper
Metering Prepared for water and energy meter
Piping Stainless steel
Potencia de calefacción [kW] [Max] 15 kW
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar] 38 bar
Presión estática de AFS [bar] [Min] 2 bar
Presión nominal primario [bar] 10 bar
Presión nominal secundario [bar] 10 bar
Profundidad con cubierta [mm] 150 mm
Profundidad del paquete [mm] 600 mm
Profundidad sin cubierta [mm] 110 mm
Strainer Primary
Summer bypass
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS 3/4"
Tamaño de conexión del IC 3/4"
Tamaño de conexión DH 3/4"
Tamaño de tubería de ACS Ø18
Tamaño de tubería del IC Ø18
Tamaño de tubería DH Ø18
Temperatura de suministro de construcción [˚C] 95 °C
Tipo EvoFlat FSS
Tipo de conexión de ACS Rosca G int.
Tipo de conexión del IC Rosca G int.
Tipo de conexión DH Rosca G int.
Tipo de control de ACS Caudal/termostático
Tipo de control del IC Presión diferencial
Tipo del tamaño de la estación Tipo 1
Toma de conexión Contador de energía en línea de retorno y contador de agua fría
UL evaluated Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality