Serie de productos |
+DAAU |
iC7-Automation |
|
Grupo de producto |
IC7-60 |
iC7-60 |
|
Categoría de producto |
EA |
Conv. armario, refrig. aire |
|
Tipo de producto |
3H |
3~, conver. frec. bajos armón. |
|
Tensión de red |
05 |
380-500VCA |
|
Intensidad nominal |
-385A |
385A |
|
Potencia de salida |
200 |
200kW/300CV |
|
Clasificación de protección |
E54 |
IP54/UL, tipo 12 |
|
Categoría EMC |
F3 |
Categoría C3 |
|
Chopper de frenado integrado |
+ACXX |
Ninguno |
|
Construcción marina |
+AFXX |
Ninguno |
|
Protecc. medioamb. adicional |
+AGCX |
Tarjetas barnizadas |
|
Interfaz de comunicación X1/X2 |
+BAMT |
Modbus TCP OS7MT |
|
Interfaz de comunicación X0 |
+BBEL |
Puerto Ethernet, sin protocolo |
|
E/S estándar |
+BDC1 |
Opción de E/S y relé OC7C1 |
|
Seguridad funcional |
+BEXX |
Ninguno, no actualizable |
|
Panel de control |
+BF20 |
Panel de control 2.8 OPX20 |
|
Ranura de opción A |
+CAR0 |
Opción de relé OC7R0 |
|
Ranura de opción B |
+CBR0 |
Opción de relé OC7R0 |
|
Ranura de opción C |
+CCT0 |
Medida de temperatura OC7T0 |
|
Ranura de opción D |
+CDX0 |
Ninguno |
|
Ranura de opción E |
+CEX0 |
Ninguno |
|
Ranura de opción F |
+CFX0 |
Ninguno |
|
Aplicación específica cliente |
+DBXX |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 1 |
+DD1X |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 2 |
+DE2X |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 3 |
+DF3X |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 4 |
+DG4X |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 5 |
+DH5X |
Ninguno |
|
Veloc. alta activada |
+DI6X |
Sin |
|
Person. ID paquete de archivos |
+EAXXXXXX |
Sin personalización |
|
ID de software de producto |
+ECXXX |
Última versión desarrollada |
|
Documentación técnica |
+EGXX |
Ninguno |
|
Idioma de la documentación |
+EHXX |
Multilingüe |
|
Etiqueta específica cliente |
+EJXX |
Ninguno |
|
Paquete de idioma |
+EL01 |
Global |
|
Embalaje de transporte |
+TAWP |
Wooden package |
|
Disp. entrada aliment. de red |
+GACO |
Contactor y conmutador de red |
|
Suministro dispos. con. tierra |
+GCXX |
Ninguno |
|
Control calentador del motor |
+IAXX |
Ninguno |
|
Calentador del armario |
+IBCH |
Sí |
|
Control de ventilador de motor |
+ICXX |
Ninguno |
|
Control de freno del motor |
+IDXX |
Ninguno |
|
Fuente alimentación de control |
+IFCS |
24 V CC |
|
Toma de servicio |
+IGXX |
Ninguno |
|
Suministro de tensión auxiliar |
+IHAS |
Terminales de alimentación CA |
|
Luces señalización puerta |
+IICD |
Func., listo, fallo |
|
Terminales control del cliente |
+IKXX |
Tipo muelle, estándar |
|
Pulsador parada de emergencia |
+ILXX |
Ninguno |
|
Control de aislamiento |
+IMXX |
Ninguno |
|
Dispositivo detección de arco |
+INXX |
Ninguno |
|
Barra conductora, entrada |
+KAXX |
Ninguno |
|
Terminales de CC |
+KBXX |
Ninguno |
|
Dirección cableado de red |
+KCIB |
Entrada inferior |
|
Dirección cableado del motor |
+KDOB |
Entrada inferior |
|
Termin. comunes salida motor |
+KEXX |
Ninguno |
|
Placa de entrada de cables |
+KFXX |
Con prensacables estándar |
|
Secuenciación del armario |
+KGXX |
De izquierda a derecha |
|
Montaje en puerta |
+KHXX |
Bisagras en el lado derecho |
|
Filtro de salida |
+MAXX |
Ninguno |
|
Armarios adicionales |
+NAXX |
Ninguno |
|
Opciones refrigeración de aire |
+OAXX |
Estándar |
|
Balancín serv. unidad potencia |
+QAXX |
Ninguno |
|
Conformidad con UL |
+VAXX |
Sin homologaciones adicionales |
|
Certif. marino espec. producto |
+VBXX |
Ninguno |
|
Opción específica del cliente |
+VNXX |
Ninguno |
|
Tipo de bastidor |
A10C10 |
AE10+IE10 |
|
Código de modelo 01 |
|
IC7-60EA3H05-385AE54F3 |
|
Código de modelo 02 |
|
+BAMT |
|
Código de modelo 03 |
|
+CAR0+CBR0+CCT0 |
|
Código de modelo 04 |
|
+DAAU |
|
Código de modelo 06 |
|
+EGXX |
|
Código de modelo 07 |
|
+GACO+IBCH |
|
Código de modelo 08 |
|
+IFCS+IHAS+IICD |
|
Calculated Gross Weight [kg] |
|
810 |
|
Calculated Net Weight [kg] |
|
690 |
|
ECCN EU |
Y901 |
Y901 |
|
ECCN US |
3A999.a |
3A999.a |
|
CC IH (1/5min) |
300A (400VAC) / 300A (460VAC) |
300A (400VAC) / 300A (460VAC) |
|
CC IL (1/5min) |
385A (400VAC) / 364A (460VAC) |
385A (400VAC) / 364A (460VAC) |
|
comprobar si está completo |
OK |
OK |
|
Código descriptivo parte 1 |
|
7ED-AUEA3H05-385AE54F3 |
|
Código descriptivo parte 2 |
|
-000130911 |
|
Frecuencia de entrada |
50/60Hz |
50/60Hz |
|
Frecuencia de salida |
0-599Hz |
0-599Hz |
|
Grado de protección |
IP54 |
IP54 |
|
Help Counter |
|
1 |
|
Intens entrada sobrecarga alta |
317A (400VAC) / 296A (480VAC) |
317A (400VAC) / 296A (480VAC) |
|
Intens entrada sobrecarga baja |
303A (400VAC) / 317A (480VAC) |
303A (400VAC) / 317A (480VAC) |
|
Intens nominal cortocircuito |
65kA |
65kA |
|
Main unit Depth [mm] |
|
685 |
|
Main unit Height [mm] |
|
2305 |
|
Main unit Width [mm] |
|
808 |
|
Potencia motor PH típica 150% |
160KW(400V)/250HP(460V) |
160KW(400V)/250HP(460V) |
|
Potencia motor PL típica 110% |
200KW(400V)/300HP(460V) |
200KW(400V)/300HP(460V) |
|
Product Catalog |
NO_VIEW |
NO VIEW |
|
Product View (Switch) |
GLBL |
Global (Standard) |
|
Proveedor |
ERR01 |
No se puede determ. proveedor |
|
Temperatura de almacenamiento |
-40...+70C |
-40...+70C |
|
Tensión de entrada |
3~380-500VAC |
3~380-500VAC |
|
Tipo de refrigeración |
Air cooled |
Air cooled |
|