NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GANK+LPC2+SPXV

132L7724

NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GANK+LPC2+SPXV
Vacon NXP - Gama de productos
525-690VCA (640-1100VCC) 3100amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: comoA1,AI,AO,10Vref des. galv.
B Slot: 6 DI/DO (programable, DI o DO)
C Slot: (D7)Medición tensión de línea
D Slot: Tarjeta B1 en ranura D
E Slot: (E5)PROFIBUS DP con Sub-D9
Manual: Inglés
2bastidores64 refr. líquida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GANK+LPC2+SPXV
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 361 Kilogram
Peso neto 360 Kilogram
EAN 5714853892570

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor customizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica W Refrigeración líquida
Tensión de red 6- 525-690VCA (640-1100VCC)
Intensidad 3100 3100amp.
Panel de control A Pantalla alfanumérica
Envolvente 0 IP00
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica I INU, sin circuito de carga
Modificaciones de tarjeta G- Conexión fibra + PCB barnizada
Paquete de transporte +GSNT Sin embalaje
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGNO Sin placa conducción
Ranura de opción A A8 comoA1,AI,AO,10Vref des. galv.
Ranura de opción B B1 6 DI/DO (programable, DI o DO)
Ranura de opción C D7 (D7)Medición tensión de línea
Ranura de opción D B1 Tarjeta B1 en ranura D
Ranura de opción E E5 (E5)PROFIBUS DP con Sub-D9
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Idioma preferente para la docu +DLUK Inglés
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software +MASG Licencia Grid Converter
Application +ARFIFF03 Grid Converter NXA,NXI,NXP
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro del motor por defect +LS50 Frec. motor por defecto: 50Hz
Opciones de etiquetado +LPC2 2 juegos de etiq. de producto
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Certificación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT Aprobación RCM N16307
Certificación Marina +GANK Clase NK
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor DH64 2bastidores64 refr. líquida
Identificación de subfamilia +SPXV (+SPXV)Subconfig. para VEO
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-310060
Código descriptivo parte 2 -000063526
Texto de venta DH6431006-0T DH6431006-0T
Código de modelo 01 NXP31006-A0T0IWG-
Código de modelo 02 A8B1D7B1E5
Código de modelo 03 +MASG
Código de modelo 04 +ARFIFF03+GSNT
Código de modelo 05 +GANK
Código de modelo 06 +LPC2+SPXV
Calculated Net Weight [kg] 360
Calculated Gross Weight [kg] 361
Dimensions WxHxD [mm] SEE DRAWING SEE DRAWING
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7 7
Plataforma VXSNXLM D D
Núm. de artículo 7DP-310060 7DP-310060
comprobar si está completo OK OK
Salescode part 2 A8B1D7B1E5
Help Counter 1
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality