VACON0020-3L-0012-4+QPES+DLDE

132H5988

Frequency Converter
VACON0020-3L-0012-4+QPES+DLDEMI03-0012-4+IP20+EMC4
Vacon 020
Entrada de CA trifásica, 380-480VCA
12amp., IP20,Clase EMC 4
DBIN, 50Hz,MI03
Other options according to Model code

Código de modelo: VACON0020-3L-0012-4+QPES+DLDE
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 1.68 Kilogram
Peso neto 1.3 Kilogram
EAN 5714853350650

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos VACON Vacon
Gama de productos 0020 Vacon 020
Segmento NONE Vacon 10/20
Personalizado +BM25 Producto Vacon0020
Regional -R00 Internacional
Entrada -3L Entrada de CA trifásica
Tensión -4 380-480VCA
Corriente -0012 12amp.
DESCRIPCIÓN DE LA CORRIENTE 12 AMP 12 AMP
Selección de API +SM20 API para Vacon0020
Tarjeta opcional ranura E +SE00 Sin opción
Montaje -DM Módulo del convertidor
Alojamiento +IP20 IP20
Nivel EMC +EMC4 Clase EMC 4
Protección accesorio A +QPES Kit de placa PE
Protección accesorio B +Q000 Sin opción adicional
Idioma de la documentación +DLDE Alemán
Nivel de documentación +DQCK Guía rápida
Idioma de etiquetas +LLUK Inglés
Paquete de software +F0107 VACON 20 Paquete de software
Aplicación +A0000 Sin aplicación especial
Freno +DBIN DBIN
Mostrar unidades +LSSI Unidades medida sist. métrico
Ajuste de 50/60Hz +LS50 50Hz
Juego de parámetros +L0000 Sin juego de parámetros
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
Homologación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Aprobación de C-Tick +GACT Aprobación de C-Tick
Aprobación KC +GAKC Aprobación KC
Garantía estándar +WT01 12/18meses
Tamaño del bastidor MI03 MI03
Código descriptivo parte 1 70-AC3L00124W03A141BM25
Código descriptivo parte 2 -000038556
Código de modelo 01 VACON0020-3L-0012-4
Código de modelo 03 +QPES+DLDE
Catálogo de productos GLBL Global (estándar)
Vista de producto (predet.) Global (Standard)
Salestext MI03-0012-4+IP20+EMC4 MI03-0012-4+IP20+EMC4
Calculated Net Weight [kg] 1.3
Calculated Gross Weight [kg] 1.68
Product Hierarchy 87D4586303930
HELP CHAR 87D4586303930
Motor Power High Overload [kW] 5.5 5.5
Dimensions WxHxD [mm] 100 X 255 X 109 100 X 255 X 109
Intensidad nominal (NO) [A] 3.3 3.3
Planta desde línea de pedidos B701 B701
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Help Counter 1
PREFIJO PARTE CÓDIGO DE EXIST. 70- PREFIJO PARA VXS020
TIPO DE BASTIDOR VXS020 A Tipo de bastidor A
Material Net Weight 1.3
comprobar si está completo OK OK
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality