VACON0020-1L-0002-2+DLCN

132H5591

Frequency Converter
VACON0020-1L-0002-2+DLCNMI01-0002-2+IP20+EMC4
Vacon 020
Entrada de CA monofásica, 208-240VCA
2amp., IP20,Clase EMC 4
Sin freno, 50Hz,MI01
Other options according to Model code

Código de modelo: VACON0020-1L-0002-2+DLCN
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 0.83 Kilogram
Peso neto 0.63 Kilogram
EAN 5714853346714

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos VACON Vacon
Gama de productos 0020 Vacon 020
Segmento NONE Vacon 10/20
Personalizado +BM25 Producto Vacon0020
Regional -R00 Internacional
Entrada -1L Entrada de CA monofásica
Tensión -2 208-240VCA
Corriente -0002 2amp.
DESCRIPCIÓN DE LA CORRIENTE 2,4 AMP 2,4 AMP
Selección de API +SM20 API para Vacon0020
Tarjeta opcional ranura E +SE00 Sin opción
Montaje -DM Módulo del convertidor
Alojamiento +IP20 IP20
Nivel EMC +EMC4 Clase EMC 4
Protección accesorio A +Q000 Sin kit de placa PE
Protección accesorio B +Q000 Sin opción adicional
Idioma de la documentación +DLCN Chino
Nivel de documentación +DQCK Guía rápida
Idioma de etiquetas +LLUK Inglés
Paquete de software +F0107 VACON 20 Paquete de software
Aplicación +A0000 Sin aplicación especial
Freno +DBNO Sin freno
Mostrar unidades +LSSI Unidades medida sist. métrico
Ajuste de 50/60Hz +LS50 50Hz
Juego de parámetros +L0000 Sin juego de parámetros
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
Homologación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Aprobación de C-Tick +GACT Aprobación de C-Tick
Aprobación KC +GAKC Aprobación KC
Garantía estándar +WT01 12/18meses
Tamaño del bastidor MI01 MI01
Código descriptivo parte 1 70-AC1L00022W01A140BM25
Código descriptivo parte 2 -000038047
Código de modelo 01 VACON0020-1L-0002-2
Código de modelo 03 +DLCN
Catálogo de productos GLBL Global (estándar)
Vista de producto (predet.) Global (Standard)
Salestext MI01-0002-2+IP20+EMC4 MI01-0002-2+IP20+EMC4
Calculated Net Weight [kg] 0.63
Calculated Gross Weight [kg] 0.83
Product Hierarchy 87D4586307492
HELP CHAR 87D4586307492
Motor Power High Overload [kW] 0.37 0.37
Dimensions WxHxD [mm] 66 X 160 X 98 66 X 160 X 98
Intensidad nominal (NO) [A] 2.4 2.4
Planta desde línea de pedidos 2611 2611
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Help Counter 1
PREFIJO PARTE CÓDIGO DE EXIST. 70- PREFIJO PARA VXS020
TIPO DE BASTIDOR VXS020 A Tipo de bastidor A
Material Net Weight 0.63
comprobar si está completo OK OK
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality