OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

132H5029

OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
14.13, 1 1/2 Inches,Stainless steel,
With CSA/UL, Vertical, motor up,Without brake,
Terminal Box

Código de modelo: OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 26 Kilogram
Peso neto 25 Kilogram
Volumen 0.546 Hectoliter
EAN 5714853340507

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto OGD VLT® OneGearDrive®
Product Variant S Standard
Gear Type K Bevel Gear
Size 2 V210
Relación engranaje 14K13 14.13
Output Shaft Design 1 Hollow shaft
Tamaño de salida de eje motor I3 1 1/2 Inches
Output Shaft Material 2 Stainless steel
Tamaño de motor L06 max 2.3 KW (V210)
Reserved RX RX Reserved X
Conexión del motor TB Terminal Box
Connector Position 1 Top
Posición del conector P3 Vertical, motor up
Surface Coating S Standard
Código de color real 9010 Standard white
Lubricantes H1 Food grade oil
Brake BXXX Without brake
CSA / UL 1 With CSA/UL
Reserved A X Reserved A
Reserved B X Reserved B
Reserved C X Reserved C
Código descriptivo parte 1 OGDSK214K131I32L06RXTB1P3
Código descriptivo parte 2 S9010H1BXXX1XXX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Código de modelo 01 OGDSK214K131I32L06RXTB1P3
Código de modelo 02 S9010H1BXXX1XXX
Calculated Gross Weight [kg] 26
Calculated Package Weight 1
Calculated Net Weight [kg] 25
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01 ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality