132H4239
Filtro de onda senoidal para Convertidores de frecuencia
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Refrig. por aire, pasiva, 200-500VCA
2,4A, 70Hz
Interruptor térmico: Ninguno
IP00/Tipo abierto
Filtro onda senoidal IP00 02
Otras opciones según código de modelo
El filtro senoidal proporciona una tensión de alimentación senoidal defase a fase para el motor. El filtro reduce la fatiga del aislamientodel motor y el ruido acústico de conmutación del motor, además depermitir el uso de cables de motor no apantallados. Compatible conconvertidores de frecuencia iC7.