MCD60343CT5S2X00CV2

132H2227

MCD60343CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Sin contactor de bypass int.
343 A (5) Trifásica 200-525V CA
(S2) Tamaño de bastidor 2 (00) IP00
Control del voltaje: 110~120V CA o 220~240V CA
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: MCD60343CT5S2X00CV2
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 14.1 Kilogram
Peso neto 12.8 Kilogram
Volumen 59.4 Liter
EAN 5714853310241

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Product Group MCD Arrancadores suaves serie MCD
MCD Series 6 (6) Serie 600
Current Rating 0343 343 A
Bypass C Sin contactor de bypass int.
Fase T Trifásica
Mains Voltage 5 (5) Trifásica 200-525V CA
Enclosure S2 (S2) Tamaño de bastidor 2
Performance X (X) Reservado
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120V CA o 220~240V CA
Código descriptivo parte 1 MCD60343CT5S2X00CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Código de modelo 01 MCD60343CT5S2X00CV2
Calculated Gross Weight [kg] 16.3
Calculated Net Weight [kg] 15.5
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Planta desde línea de pedidos B901 B901
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor

Spare Parts

Seleccionar detalles de búsqueda

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality