OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

132H2061

OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard max 2.3 KW (V210)
14.13 1 1/4 InchesMild steel
With CSA/UL Horiz., conn. up or downWithout brake
Terminal Box

Código de modelo: OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 25 Kilogram
Peso neto 24 Kilogram
Volumen 0.546 Hectoliter
EAN 5714853308033

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto OGD VLT® OneGearDrive®
Product Variant S Standard
Gear Type K Bevel Gear
Size 2 V210
Relación engranaje 14K13 14.13
Output Shaft Design 1 Hollow shaft
Tamaño de salida de eje motor I1 1 1/4 Inches
Output Shaft Material 1 Mild steel
Tamaño de motor L06 max 2.3 KW (V210)
Reserved RX RX Reserved X
Conexión del motor TB Terminal Box
Connector Position 1 Top
Posición del conector P2 Horiz., conn. up or down
Surface Coating S Standard
Código de color real 9010 Standard white
Lubricantes H1 Food grade oil
Brake BXXX Without brake
CSA / UL 1 With CSA/UL
Reserved A X Reserved A
Reserved B X Reserved B
Reserved C X Reserved C
Código descriptivo parte 1 OGDSK214K131I11L06RXTB1P2
Código descriptivo parte 2 S9010H1BXXX1XXX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Código de modelo 01 OGDSK214K131I11L06RXTB1P2
Código de modelo 02 S9010H1BXXX1XXX
Calculated Gross Weight [kg] 25
Calculated Net Weight [kg] 24
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01 ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality