VACON0020-3L-0023-4+DLDE

132H1167

Frequency Converter
VACON0020-3L-0023-4+DLDEMI04-0023-4+IP21+EMC4
Vacon 020
Entrada de CA trifásica, 380-480VCA
23amp., IP21,Clase EMC 4
DBIN, 50Hz,MI04
Other options according to Model code

Código de modelo: VACON0020-3L-0023-4+DLDE
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 9 Kilogram
Peso neto 8 Kilogram
EAN 5714853298433

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos VACON Vacon
Gama de productos 0020 Vacon 020
Segmento NONE Vacon 10/20
Personalizado +BM25 Producto Vacon0020
Regional -R00 Internacional
Entrada -3L Entrada de CA trifásica
Tensión -4 380-480VCA
Corriente -0023 23amp.
DESCRIPCIÓN DE LA CORRIENTE 23 AMP 23 AMP
Selección de API +SM20 API para Vacon0020
Tarjeta opcional ranura E +SE00 Sin opción
Montaje -DM Módulo del convertidor
Alojamiento +IP21 IP21
Nivel EMC +EMC4 Clase EMC 4
Protección accesorio A +Q000 Sin kit de placa PE
Protección accesorio B +Q000 Sin opción adicional
Idioma de la documentación +DLDE Alemán
Nivel de documentación +DQCK Guía rápida
Idioma de etiquetas +LLUK Inglés
Paquete de software +F0107 VACON 20 Paquete de software
Aplicación +A0000 Sin aplicación especial
Freno +DBIN DBIN
Mostrar unidades +LSSI Unidades medida sist. métrico
Ajuste de 50/60Hz +LS50 50Hz
Juego de parámetros +L0000 Sin juego de parámetros
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
Homologación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Aprobación de C-Tick +GACT Aprobación de C-Tick
Aprobación KC +GAKC Aprobación KC
Garantía estándar +WT01 12/18meses
Tamaño del bastidor MI04 MI04
Código descriptivo parte 1 70-AC3L00234W04A241BM25
Código descriptivo parte 2 -000003458
Código de modelo 01 VACON0020-3L-0023-4
Código de modelo 03 +DLDE
Catálogo de productos GLBL Global (estándar)
Vista de producto (predet.) Global (Standard)
Salestext MI04-0023-4+IP21+EMC4 MI04-0023-4+IP21+EMC4
Calculated Net Weight [kg] 8
Calculated Gross Weight [kg] 9
Product Hierarchy 87D4586303932
HELP CHAR 87D4586303932
Motor Power High Overload [kW] 11 11
Dimensions WxHxD [mm] 165 X 370 X 165 165 X 370 X 165
Intensidad nominal (NO) [A] 5.6 5.6
Planta desde línea de pedidos B701 B701
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Help Counter 1
PREFIJO PARTE CÓDIGO DE EXIST. 70- PREFIJO PARA VXS020
TIPO DE BASTIDOR VXS020 A Tipo de bastidor A
Material Net Weight 8
comprobar si está completo OK OK
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality