132H0792
NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC
Vacon Unidad Active Front End
525-690VCA (640-1100VCC) 1030amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Inglés
Bastidor 13 INU
Otras opciones según código de modelo
La familia de convertidores de frecuencia con refrigeración por aire ode refrigeración líquida VACON® NX está diseñada para una gran variedadde aplicaciones industriales exigentes.
Incluye convertidores de frecuencia de montaje en pared, con carcasas yconvertidores de frecuencia para sistemas con un intervalo de potenciascomprendido entre 0.55 kW y 5.3 MW.
Las variantes de refrigeración líquida son ideales para aplicacionesdonde la calidad del aire es un aspecto fundamental, el espacio eslimitado y se necesita una transferencia de calor muy eficaz.
Los convertidores de frecuencia VACON® NX proporcionan una dinámica y unrendimiento máximo del control del motor, tanto en sistemas deconvertidores como en máquinas de un eje.
Las E/S y los buses de campo configurables cubren cualquier necesidad deconectividad. Puede personalizar las funciones de los convertidores defrecuencia para ahorrar costos y obtener una mayor integración de lasmáquinas.