FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX

132F0007

Convertidores de Frecuencia
FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® MicroDrive FC5151
2,2kW 1x
200-240V IP20
RFI clase A1/B (lon cable)(C1)
Chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB barnizada Sin opción de alimentación
M3-FRAME
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 3.09 Kilogram
Peso neto 3.01 Kilogram
Volumen 10.881 Liter
EAN 5702427357488

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® MicroDrive FC51
Micro Drive Serie 051 51
Potencia nominal P2K2 2,2kW
Fase S 1x
Tensión de Red 2 200-240V
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI H3 RFI clase A1/B (lon cable)(C1)
Freno - Parada Segura B Chopper de frenado
LCP X Sin panel cont. local
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Tamaño M3 M3-FRAME
Código descriptivo parte 1 FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
Código de modelo 01 FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
Product Catalog NO_VIEW Vista no disponible
Calculated Gross Weight [kg] 3.3
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01 ERR01
Categoría DrivePro EXCH Unidad de intercambio

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality