FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX

132F0003

Convertidores de Frecuencia
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® MicroDrive FC5151
0,75kW 1x
200-240V IP20
RFI clase A1/B (lon cable)(C1)
Sin chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB barnizada Sin opción de alimentación
M1-FRAME
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 1.51 Kilogram
Peso neto 1.1 Kilogram
Volumen 4.612 Liter
EAN 5702427357464

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® MicroDrive FC51
Micro Drive Serie 051 51
Potencia nominal PK75 0,75kW
Fase S 1x
Tensión de Red 2 200-240V
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI H3 RFI clase A1/B (lon cable)(C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP X Sin panel cont. local
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Tamaño M1 M1-FRAME
Código descriptivo parte 1 FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
Código de modelo 01 FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
Product Catalog NO_VIEW Vista no disponible
Calculated Gross Weight [kg] 1.4
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 1.1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01 ERR01
Categoría DrivePro EXCH Unidad de intercambio

Spare Parts

Seleccionar detalles de búsqueda

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality