FC-101PK37T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9793

Convertidores de Frecuencia
FC-101PK37T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 100 HVAC Basic - Estándar
0,37kW, Trifásica
200-240V, IP20
RFI A1; f. armónicos
Sin chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
No incluida, Opción B no incluida
Sin opción C1, Sin opción D
Tamaño Chasis: H1
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-101PK37T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 2.5 Kilogram
Peso neto 2.1 Kilogram
Volumen 5 Liter
EAN 5702427806825

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® HVAC Drive FC 100
Serie 101 HVAC Basic - Estándar
Potencia nominal PK37 0,37kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 2 200-240V
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI H4 RFI A1; f. armónicos
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP X Sin panel cont. local
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor H1 H1
Catálogo de productos GLBL Global (Estándar)
Código descriptivo parte 1 FC-101PK37T2E20H4XXC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Calculated Net Weight [kg] 2.4
Calculated Gross Weight [kg] 2.7
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-101PK37T2E20H4XXC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality