Aceite |
PVE |
Aceite incorporado |
Carga de aceite inicial |
Altura de conexión de descarga [mm] |
422 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] |
280 mm |
Altura total [mm] |
455 mm |
Anchura [mm] |
239 mm |
Carga de aceite [L] |
1.57 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] |
5.44 kg |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Clase de protección IP |
IP22 |
Color |
Azul |
Conexiones eléctricas |
Conectores tornillo 10-32 UNF × 9,5 |
Contain batteries |
No |
Control de capacidad |
Velocidad fija |
Código de configuración |
Individual |
Description |
HLJ083T4 |
Diámetro [mm] |
184 mm |
Economizador |
No |
Ecualización de gas |
Soldado |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Family |
HLJ |
Fase |
3 |
Formato de empaquetado |
Paquete individual |
Frecuencia [Hz] |
50/60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Grupo de productos |
Hermetic compressors |
Igualación de aceite |
1/2'' |
In scope of WEEE |
No |
Instrucciones incorporadas |
Instrucciones de instalación |
Longitud. [mm] |
239 mm |
LRA |
100 A |
Material de la conexión de aspiración |
- |
Max pressure (PS) - high side |
46.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
31.1 bar |
MCC |
19 A |
Model number |
HLJ083T4LC8 |
Montaje del visor |
None |
N.° de expediente SCIP |
22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699 |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nombre de producto |
Scroll compressor HLJ |
Norma del racor |
ODF |
Número de esquema |
0XR6049B-2 |
Par de la conexión a tierra [Nm] |
2 N-m |
Par de la conexión eléctrica [Nm] |
3 N-m |
Protección de motor |
Protector de sobrecarga interno |
Puerto medidor HP |
None |
Puerto medidor LP |
None |
Referencias de aceite |
320HV |
Refrigerante(s) |
R410A |
Resistencia del bobinado 1-2 [Ohm] |
1.62 |
Resistencia del bobinado 1-3 [Ohm] |
1.6 |
Resistencia del bobinado 2-3 [Ohm] |
1.63 |
RLA |
13 A |
Soporte incorporado |
Kit de montaje con amortiguadores y manguitos |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] |
7/8 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] |
1/2 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] |
7/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] |
1/2 in |
Tecnología |
Scroll |
Tipo |
HLJ083 |
Tipo de conexión |
Soldar cobre |
Técnica de la marca |
Compresor scroll |
UL evaluated |
Yes |
Unidades de empaquetadura |
1 |
Uso de segmento |
Aire acondicionado |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
415 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] |
460 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] |
457 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] |
506 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
380 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] |
460 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] |
342 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] |
414 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] |
3500 rpm |
Viscosidad [cP] |
68 cP |
Volumen desplazam. [cm3] |
78.08 cm³ |