Compresor scroll, HLH068T2LC6

121L1481

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Detalles del producto

Peso bruto 40.572 Kilogram
Peso neto 39.95 Kilogram
Volumen 0.1 Cubic meter
EAN 5702424061937

 

Aceite PVE
Altura de conexión de descarga [mm] 422 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 280 mm
Altura total [mm] 455 mm
Anchura [mm] 239 mm
Carga de aceite [L] 1.57 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 5.44 kg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clase de protección IP IP22
Color Azul
Conexiones eléctricas Conectores tornillo 10-32 UNF × 9,5
Contain batteries No
Control de capacidad Velocidad fija
Código de configuración Individual
Description HLH068T2
Diámetro [mm] 184 mm
Economizador No
Ecualización de gas Ninguna
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family HLH
Fase 3
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 50/60
Fuente de alimentación del compresor [V] 200-220/3/50 208-230/3/60
Grupo de productos Hermetic compressors
Igualación de aceite None
In scope of WEEE No
Longitud. [mm] 239 mm
LRA 160 A
Material de la conexión de aspiración -
Max pressure (PS) - high side 46.1 bar
Max pressure (PS) - low side 31.1 bar
MCC 36 A
Model number HLH068T2LC6
Montaje del visor None
N.° de expediente SCIP 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50 208-230/3/60
Nombre de producto Scroll compressor HLH
Norma del racor ODF
Número de esquema 0XR6089B-1
Par de la conexión a tierra [Nm] 2 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm] 3 N-m
Protección de motor Protector de sobrecarga interno
Puerto medidor HP None
Puerto medidor LP None
Referencias de aceite 320HV
Refrigerante(s) R410A
Resistencia del bobinado 1-2 [Ohm] 0.54
Resistencia del bobinado 1-3 [Ohm] 0.53
Resistencia del bobinado 2-3 [Ohm] 0.53
RLA 23 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 7/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1/2 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] 7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] 1/2 in
Tecnología Scroll
Tipo HLH068
Tipo de conexión Soldar cobre
Técnica de la marca Compresor scroll
UL evaluated Yes
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Aire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 220 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 230 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 242 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 200 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 208 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 180 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 187 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidad [cP] 68 cP
Volumen desplazam. [cm3] 64.4 cm³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality