Compresor scroll, HRM047U2LP6

121L1131

Refrigerante(s): R22, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Produktdetaljer

Bruttovægt 46.4 Kilogram
Nettovægt 31 Kilogram
Volume 0.05 Cubic meter
EAN nr. 5702424676407

 

CE-mærket Yes
Description HRM047U2
Emballagemængde 1
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family HRM
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kompressorstrømforsyning [V] 200-220/3/50 208-230/3/60
Kølemidler R22
Modelnummer HRM047U2LP6
Mærketeknologi Scrollkompressor
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50 208-230/3/60
Omfattet af WEEE No
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktnavn Scroll compressor HRM
Segmentanvendelse Aircondition
Teknologi Scroll
Type HRM047
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassificeret Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality