Compresor scroll, HRM047U4LP6

121L1051

Refrigerante(s): R22, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Detalles del producto

Peso bruto 32.325 Kilogram
Peso neto 30.95 Kilogram
Volumen 0.1 Cubic meter
EAN 5702424066147

 

Aceite Alquilbenceno
Aceite incorporado Carga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm] 405 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 275 mm
Altura total [mm] 439 mm
Anchura [mm] 239 mm
Carga de aceite [L] 1.33 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 3.63 kg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clase de protección IP IP22
Color Azul
Conexiones eléctricas Pala
Contain batteries No
Control de capacidad Velocidad fija
Código de configuración Individual
Description HRM047U4
Diámetro [mm] 165 mm
Economizador No
Ecualización de gas Ninguna
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family HRM
Fase 3
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 50/60
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-415/3/50 460/3/60
Grupo de productos Hermetic compressors
Igualación de aceite None
In scope of WEEE No
Instrucciones incorporadas Instrucciones de instalación
Longitud. [mm] 239 mm
LRA 50 A
Material de la conexión de aspiración -
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 12 A
Model number HRM047U4LP6
Montaje del visor None
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nombre de producto Scroll compressor HRM
Norma del racor ODF
Número de arranques por hora [Max] 12
Número de esquema 0XC6301B-3
Protección de motor Protector de sobrecarga interno
Puerto medidor HP None
Puerto medidor LP None
Referencias de aceite 160ABM
Refrigerante(s) R22
Resistencia del bobinado 1-2 [Ohm] 3.87
Resistencia del bobinado 1-3 [Ohm] 3.87
Resistencia del bobinado 2-3 [Ohm] 2.85
RLA 7.7 A
Soporte incorporado Kit de montaje con amortiguadores y manguitos
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 3/4 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1/2 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] 3/4 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] 1/2 in
Tecnología Scroll
Tipo HRM047
Tipo de conexión Soldar cobre
Técnica de la marca Compresor scroll
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Aire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 415 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 460 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 457 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 506 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 460 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 342 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 414 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidad [cP] 32 cP
Volumen desplazam. [cm3] 64.07 cm³

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality