Compresor scroll, DSH184A4ALC

120H1222

Refrigerante(s): R452B; R410A; R454B, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Existe una versión mejorada para este producto. Danfoss recomienda que investigue.
Reemplazo

Detalles del producto

Peso bruto 76.12 Kilogram
Peso neto 71.5 Kilogram
Volumen 0.23 Cubic meter
EAN 5702428550413

 

Aceite POE
Aceite incorporado Carga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm] 525 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 300 mm
Altura total [mm] 555 mm
Carga de aceite [L] 3.6 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 10 kg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clase de protección IP IP54 con prensaestopas
Color Azul
Conexiones eléctricas Tornillo 4,8mm
Contain batteries No
Control de capacidad Velocidad fija
Corriente de funcionamiento máxima[MOC] 36 A
Código de configuración Individual
Código de sustitución 120H1561
Description DSH184-4 (Old)
Diámetro [mm] 243 mm
Economizador No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family DSH
Fase 3
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 50/60
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-415/3/50 460/3/60
Grupo de productos Hermetic compressors
HP de prueba [bar] [Max] 48.7 bar
Igualación de aceite 1-3/4'' Rotolock
In scope of WEEE No
Instrucciones incorporadas Instrucciones de instalación
Inyección de líquido No
LP de prueba [bar] [Max] 33.3 bar
LRA 197 A
Material de la conexión de aspiración -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MCC 38.6 A
Model number DSH184A4ALC
Montaje del visor Roscado
N.° de expediente SCIP bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nombre de producto Scroll compressor DSH
Nombre del producto en el expediente SCIP CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Norma del racor ODF
Número de arranques por hora [Max] 12
Número de esquema 8560234
Par de la conexión a tierra [Nm] 2 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm] 3 N-m
Par de montaje [Nm] 15 N-m
Par del visor [Nm] 50 N-m
Protección de motor Protector de sobrecarga interno
Prueba dif. [bar] [Max] 37 bar
Puerto medidor HP None
Puerto medidor LP Schrader
Referencias de aceite 160SZ
Refrigerante(s) R410A
R452B
R454B
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] 0.83 Ohm
RLA 27.6 A
Soporte incorporado Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 3/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] 1 3/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] 7/8 in
Tecnología Scroll
Tipo DSH184
Tipo de conexión Soldar cobre
TS máxima del lado de alta 150 °C
TS máxima del lado de baja 55 °C
TS mínima del lado de alta -35 °C
TS mínima del lado de baja -35 °C
Técnica de la marca Compresor scroll
UL evaluated Yes
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Aire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 415 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 460 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 457 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 506 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 460 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 342 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 414 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidad [cP] 32 cP
Volumen del lado de alta 0.7 L
Volumen del lado de baja 13.9 L
Volumen desplazam. [cm3] 170.3 cm³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality