Compresor scroll, VZH117AGANA

120G0014

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-480/3/50-60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Detalles del producto

Peso bruto 65.17 Kilogram
Peso neto 64.922 Kilogram
Volumen 0.384 Cubic meter
EAN 5702428803281

 

Aceite POE
Aceite incorporado Carga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm] 508 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 277 mm
Altura del embalaje [mm] 578 mm
Altura total [mm] 542 mm
Anchura del embalaje [mm] 455 mm
Carga de aceite [L] 3.6 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 7.9 kg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clase de protección IP IP54 con prensaestopas
Color Azul
Conexiones eléctricas Tornillo 4,8 mm
Contain batteries No
Control de capacidad Inverter
Código de configuración Individual
Description VZH117AG
Diámetro [mm] 243 mm
Economizador No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family VZH
Fase 3
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 25 - 100
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-480/3/50-60
Grupo de productos Hermetic compressors
Homologación CE
UL
UKCA
HP de prueba [bar] [Max] 45 bar
Igualación de aceite 1-3/4'' Rotolock
Instrucciones incorporadas Instrucciones de instalación
Longitud del embalaje [mm] 355 mm
LP de prueba [bar] [Max] 33.3 bar
Material de la conexión de aspiración -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MMT 55 A
Model number VZH117AGANA
Montaje del visor Roscado
N.° de expediente SCIP 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nombre de producto Scroll compressor VZH
Nombre del producto en el expediente SCIP VZH088-117
Norma del racor ODF
Número de arranques por hora [Max] 12
Número de esquema 8560026
Oil level switch port No
Par de la conexión a tierra [Nm] 4 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm] 3 N-m
Par de montaje [Nm] 15 N-m
Par del visor [Nm] 50 N-m
Peso del embalaje [Kg] 61 kg
Protección de motor Protección del motor por convertidor de frecuencia
Prueba dif. [bar] [Max] 37 bar
Puerto medidor HP None
Puerto medidor LP Schrader
Referencias de aceite 160SZ
Refrigerante(s) R410A
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] 0.08 Ohm
RLA 44 A
Soporte incorporado Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 3/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] 1 3/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] 7/8 in
Tecnología Scroll
Tipo VZH117A/B
Tipo de conexión Soldar cobre
TS máxima del lado de alta 150 °C
TS máxima del lado de baja 55 °C
TS mínima del lado de alta -35 °C
TS mínima del lado de baja -35 °C
Técnica de la marca Compresor scroll
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Aire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 480 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 480 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 528 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 528 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 380 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 342 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 342 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3600 rpm
Viscosidad [cP] 32 cP
Volumen del lado de alta 0.7 L
Volumen del lado de baja 15.1 L
Volumen desplazam. [cm3] 116.9 cm³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality