Compresor alternativo, VTZ086AJNR1B

120B0031

Refrigerante(s): R404A; R407C; R134a, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220-240/3/50-60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Detalles del producto

Peso bruto 29.8 Kilogram
Peso neto 26 Kilogram
Volumen 61.54 Liter
EAN 5702428666084

 

Aceite incorporado Carga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm] 74 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 165 mm
Altura del embalaje [mm] 455 mm
Altura total [mm] 413 mm
Anchura del embalaje [mm] 365 mm
Carga de aceite [L] 1.8 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 5 kg
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cilindro 2
Clase de protección IP IP54 con prensaestopas
Color Azul
Conexiones eléctricas Tornillo 4,8 mm
Contain batteries No
Control de capacidad Inverter
Código de configuración Individual
Description VTZ086-J
Diámetro [mm] 288 mm
Economizador No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family VTZ
Fase 3
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 30 - 90
Fuente de alimentación del compresor [V] 220-240/3/50-60
Grupo de productos Hermetic compressors
HP de prueba [bar] [Max] 30 bar
HP, fábrica [bar] 25 bar
Igualación de aceite 3/8'' roscar SAE
Instrucciones incorporadas Instrucciones de instalación
Longitud del embalaje [mm] 395 mm
LP de prueba [bar] [Max] 25 bar
LP, fábrica [bar] 25 bar
LRA 88 A
Manguito del racor ODF
Material de la conexión de aspiración -
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MMT 40.6 A
Model number VTZ086AJNR1B
Montaje del visor Roscado
N.° de expediente SCIP 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50
208-230/3/60
Nombre de producto Reciprocating compressor VTZ
Norma del racor Rotolock
Nota de racor (enviado solo con versión Rotolock)
Número de arranques por hora [Max] 12
Número de esquema 8502016a
Par de equilibrado de aceite [Nm] 30 N-m
Par de la conexión a tierra [Nm] 4 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm] 3 N-m
Par de LP GP [Nm] 15 N-m
Par de montaje [Nm] 15 N-m
Par del visor [Nm] 50 N-m
Protección de motor Protección del motor por convertidor de frecuencia
Prueba dif. [bar] [Max] 30 bar
Puerto medidor HP None
Puerto medidor LP Schrader
Racores incorporado Adaptadores soldar aspiración y descarga, tuercas Rotolock y juntas
Referencias de aceite 160PZ
Refrigerante(s) R134a
R404A
R407C
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] 0.317 Ohm
RLA 32.5 A
Soporte incorporado Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 3/4 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 1/4 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] 1 1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] 3/4 in
Tecnología Alternativo
Tipo VTZ086
Tipo de conexión Rotolock
TS máxima del lado de alta 150 °C
TS máxima del lado de baja 50 °C
TS mínima del lado de alta -35 °C
TS mínima del lado de baja -35 °C
Técnica de la marca Compresor alternativo
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Refrigeración MT
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 240 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 240 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 240 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 240 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 200 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 200 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 200 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 200 V
Viscosidad [cP] 32 cP
Volumen del lado de alta 0.6 L
Volumen del lado de baja 16.5 L
Volumen desplazam. [cm3] 85.64 cm³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality