Aceite incorporado |
Carga de aceite inicial |
Altura de conexión de descarga [mm] |
67 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] |
263 mm |
Altura del embalaje [mm] |
385 mm |
Altura total [mm] |
356 mm |
Anchura del embalaje [mm] |
295 mm |
Carga de aceite [L] |
0.95 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] |
2.5 kg |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Cilindro |
1 |
Clase de protección IP |
IP54 con prensaestopas |
Color |
Azul |
Conexiones eléctricas |
Tornillo 4,8 mm |
Contain batteries |
No |
Control de capacidad |
Inverter |
Código de configuración |
Individual |
Description |
VTZ038-J |
Diámetro [mm] |
224 mm |
Economizador |
No |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Family |
VTZ |
Fase |
3 |
Formato de empaquetado |
Paquete individual |
Frecuencia [Hz] |
35 - 90 |
Fuente de alimentación del compresor [V] |
220-240/3/50-60 |
Grupo de productos |
Hermetic compressors |
HP de prueba [bar] [Max] |
30 bar |
HP, fábrica [bar] |
25 bar |
Igualación de aceite |
3/8'' roscar SAE |
Instrucciones incorporadas |
Instrucciones de instalación |
Longitud del embalaje [mm] |
330 mm |
LP de prueba [bar] [Max] |
25 bar |
LP, fábrica [bar] |
25 bar |
LRA |
69 A |
Manguito del racor |
ODF |
Material de la conexión de aspiración |
- |
Max pressure (PS) - high side |
29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side |
22.6 bar |
MMT |
17 A |
Model number |
VTZ038AJNR1A |
Montaje del visor |
Roscado |
N.° de expediente SCIP |
5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 208-230/3/60 |
Nombre de producto |
Reciprocating compressor VTZ |
Norma del racor |
Rotolock |
Nota de racor |
(enviado solo con versión Rotolock) |
Número de arranques por hora [Max] |
12 |
Número de esquema |
8501042a |
Par de equilibrado de aceite [Nm] |
30 N-m |
Par de la conexión a tierra [Nm] |
4 N-m |
Par de la conexión eléctrica [Nm] |
3 N-m |
Par de LP GP [Nm] |
15 N-m |
Par de montaje [Nm] |
15 N-m |
Par del visor [Nm] |
50 N-m |
Protección de motor |
Protección del motor por convertidor de frecuencia |
Prueba dif. [bar] [Max] |
30 bar |
Puerto medidor HP |
None |
Puerto medidor LP |
Schrader |
Racores incorporado |
Adaptadores soldar aspiración y descarga, tuercas Rotolock y juntas |
Referencias de aceite |
160PZ |
Refrigerante(s) |
R134a R404A R407C |
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] |
0.65 Ohm |
RLA |
13.5 A |
Soporte incorporado |
Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] |
1 1/4 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] |
1 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] |
5/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] |
1/2 in |
Tecnología |
Alternativo |
Tipo |
VTZ038 |
Tipo de conexión |
Rotolock |
TS máxima del lado de alta |
150 °C |
TS máxima del lado de baja |
50 °C |
TS mínima del lado de alta |
-35 °C |
TS mínima del lado de baja |
-35 °C |
Técnica de la marca |
Compresor alternativo |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12 18 |
Unidades de empaquetadura |
1 |
Uso de segmento |
Refrigeración MT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
240 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] |
240 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] |
240 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] |
240 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
200 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] |
200 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] |
200 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] |
200 V |
Viscosidad [cP] |
32 cP |
Volumen del lado de alta |
0.3 L |
Volumen del lado de baja |
7.5 L |
Volumen desplazam. [cm3] |
38.12 cm³ |