Optyma™ Slim Pack, HPUS021D20N

115F0666

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220/1/60

Detalles del producto

Peso bruto 85 Kilogram
Peso neto 75 Kilogram

 

Aplicaciones MBP
Compressor model MLZ021-1
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] 130 W
Contain batteries No
Control de capacidad Velocidad fija
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] 0.96 A
Código eléctrico N
Description HPUS021D20N
Diámetro del ventilador [mm] 450 mm
Family Optyma™ Slim Pack
Fase 1
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] 3600 m³/h
Frecuencia [Hz] 60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V] 220/1/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] 230/1/60
Grupo de productos Condensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for the moment
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for the moment
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for the moment
Model number HPUS021D20N
N.º de fases (compresor) 1
N.º de fases (ventilador) 1
Nombre de producto Package unit
Número de ventiladores 1
Plataforma de velocidad Fixed-speed
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W] 130 W
Refrigerante(s) R134a
R22
R404A
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] 450 mm
Tecnología Scroll
Tipo Optyma™ Slim Pack D20
Tipo de condensador C3
Uso de segmento Contrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 208 V
Versión D20

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality