Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
099H0730 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Comsys ADF P300, 450A, 480V-TN, IP54
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Comsys ADF P300, 450A, 480V-TN, IP54 Comsys ADF P300, 450A, 480V-TN, IP54](https://assets.danfoss.com/photos/preview/437547/ID504943463122-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Comsys ADF P300, 450A, 480V-TN, IP54 Comsys ADF P300, 450A, 480V-TN, IP54](https://assets.danfoss.com/photos/preview/437547/ID504943463122-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Comsys ADF P300, 450A, 480V-TN, IP54
099H0730
P300-450/480_TCE83O--54
El filtro activo ADF P300 está disponible en forma de armario con clasificaciones de protección IP32, IP43 e IP54. Las funciones est
ándar incluyen una HMI ampliada y la funcionalidad MultiMaster. Compatible con convertidores VLT®, VACON® e iC7 de Danfoss.