Tuberías FH PE-RT, 16 mm, 500 m, 6 bar

088X0006

Tubería PE-RT, 16 × 2mm, 500m

Detalles del producto

Peso bruto 0.088 Kilogram
Peso neto 0.088 Kilogram
Volumen 0.566 Liter
EAN 5702420098241

 

Description Tubería PE-RT, 16 × 2mm, 500m
Diámetro de la tubería [mm] 16 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grosor de la pared [mm] 2 mm
Grupo de productos FH Pipes
Longitud [m] 500 m
Material PE-RT/EVOH/PE-RT
Presión de prueba equilibrada [bar] 10 bar
Presión de trabajo [bar] [Max] 6 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temperatura de trabajo [°C] [Max] 60 °C
Temperatura del caudal [°C] [Max] 95 °C
Tipo FH PE-RT pipes
Uso Floor heating pipes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality