Tuberías PE-RT, 20 mm, 150 m, 6 bar

088X0005

Tubería PE-RT, 20 × 2.25mm, 150m

Detalles del producto

Peso bruto 0.192 Kilogram
Peso neto 0.117 Kilogram
Volumen 0.781 Liter
EAN 5702420098234

 

Description Tubería PE-RT, 20 × 2.25mm, 150m
Diámetro de la tubería [mm] 20 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grosor de la pared [mm] 2 mm
Grupo de productos FH Pipes
Longitud [m] 150 m
Material PE-RT/EVOH/PE-RT
Presión de prueba equilibrada [bar] 10 bar
Presión de trabajo [bar] [Max] 6 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temperatura de trabajo [°C] [Max] 60 °C
Temperatura del caudal [°C] [Max] 95 °C
Tipo PE-RT pipes
Uso Floor heating pipes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality