Controles de suelo radiante, Danfoss Icon, Módulo de radiofrecuencia, 5 V, Conectable

088U1103

Inalámbrico

Product details

Peso bruto 0.308 Kilogram
Peso neto 0.094 Kilogram
Volumen 2.632 Liter
EAN 5702425147081

 

Apto para Remote conrtrol
China RoHS compliance Out of scope
Control de la aplicación activado
CÓDIGO UNSPSC 40101830
Description For wireless connection to 24 V Master Controllers
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frecuencia de transmisión [MHz] 868.6 MHz
Grupo de productos Floor Heating Controls
In scope of WEEE Yes
Instalación Conectable
Interfaces Inalámbrico
Número de canales 0
Se instala en bastidores de conmutadores No
Sobre pared Si
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] 5 V
Tipo Danfoss Icon
Tipo de control del IC Módulo de radiofrecuencia
Transmisión inalámbrica [m] [Max] 35 m
Uso For Master Controller

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality