Repetidor Danfoss Icon

088U1102

Repetidor Danfoss Icon

Detalles del producto

Peso bruto 0.256 Kilogram
Peso neto 0.095 Kilogram
Volumen 2.632 Liter
EAN 5702425147098

 

Apto para Remote conrtrol
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección IP IP20
Control de la aplicación activado
CÓDIGO UNSPSC 40101830
Description Repetidor Danfoss Icon
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frecuencia de transmisión [MHz] 868.6 MHz
Grupo de productos Floor Heating Controls
In scope of WEEE Yes
Instalación Plug-in
Interfaces Inalámbrico
Número de canales 0
Se instala en bastidores de conmutadores No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] 230 V
Tipo Accessories, Danfoss Icon™ / Icon2™
Tipo de control del IC Repetidor
Transmisión inalámbrica [m] [Max] 35 m
Uso For range extension

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality