App Module for Master Controller to enable wifi and APP control on Danfoss Icon

088U1101

App Module for Master Controller to enable wifi and APP control on Danfoss Icon

Detalles del producto

Peso bruto 0.308 Kilogram
Peso neto 0.094 Kilogram
Volumen 2.519 Liter
EAN 5702425147104

 

Aprendizaje progresivo
Apto para Remote conrtrol
Botón de reducción de temperatura
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección IP IP20
Control de la aplicación activado
CÓDIGO UNSPSC 40101830
Description App Module for Master Controller to enable wifi and APP control on Danfoss Icon
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frecuencia de transmisión [GHz] 2.4 GHz
Grupo de productos Floor Heating Controls
In scope of WEEE Yes
Instalación Conectable
Interfaces Inalámbrico
Número de canales 0
Programación
Sobre pared Si
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] 5 V
Tipo Accessories, Danfoss Icon™ / Icon2™
Tipo de control del IC Módulo de Aplicación
Uso For Master Controller

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality