Termostatos, ECtemp Next Plus, Tipo de sensor: Habitación + Suelo

088L0121

Temperatura habitación [°C]: 5 - 35, Tipo de pantalla: LCD

Detalles del producto

Peso bruto 0.306 Kilogram
Peso neto 0.296 Kilogram
Volumen 1.131 Liter
EAN 5703466233979

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.0012
1 Primary battery weight Kg 0.0012
Altura [mm] 86 mm
Aplicación Floor heating
Batería auxiliar
Batería, cant. 1
Battery type or Name Coin battery Manganese Lithium (CR1220)
Carga inductiva max 1A
Carga resistiva máx. [A] 16 A
China RoHS compliance Out of scope
Clase IP termostato 30
Color RAL 9010 en blanco
Conmutador de relé 1 polo
Consumo de energía en espera [W] [Max] 0.5 W
Contain batteries Yes
CÓDIGO UNSPSC 41112209
Descripción del producto ECtemp Next Plus
Description ECtemp Next Plus
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Empresa de certificación EAC
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garantía [año] 2
Grupo de productos Thermostats
Homologación EAC
In scope of WEEE Yes
Limitador de temperatura [°C] [Max] 45 °C
Limitador de temperatura [°C] [Min] 5 °C
Montaje DIN No
N.° de expediente SCIP 50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246
Nivel de contaminación 2
Pantalla (sí/no)
Profundidad [mm] 16 mm
Protección antihielo [°C] 5 °C
Punto de definición del sensor [ohmios/°C] 15kΩ / 25°C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 60 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -10 °C
Temperatura de prueba de presión de bola [°C] 75 °C
Temperatura habitación [°C] [Max] 35 °C
Temperatura habitación [°C] [Min] 5 °C
Temperatura suelo [°C] [Max] 45 °C
Temperatura suelo [°C] [Min] 5 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 250 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 85 V
Tipo ECtemp Next Plus
Tipo de pantalla LCD
Tipo de regulación Histéresis
Tipo de sensor Habitación + Suelo
Tipo de software A
UL evaluated Out of scope
Warranty type 2-year product warranty
Weight per battery 1 g

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality