RMT-230T R.TH., Mechanical Dial Thermostat

087N1125

RMT230T, termostato de ambiente electromecánico con acelerador, termómetro y ajuste nocturno en sistema de 230V con contacto SPDT

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.15 Kilogram
Netokaal 0.148 Kilogram
Volume 0.372 Liter
EAN 5702420019031

 

Category name Mechanical Dial Thermostat
Description RMT230T, elektromehaaniline ruumitermostaat kiirendiga, termomeetri ja öise temp. langetusega, kasutamiseks 230V süsteemis SPDT tüüpi kontaktidega
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantii [Year] 2
Hüsterees [°C] [Max] 1 °C
In scope of WEEE Yes
Kiirendi Jah
Kõrgus [mm] 80 mm
Laius [mm] 80 mm
REACHi kandidaatainete loend No
Seadme etikett Yes
Sisseehitatud termomeeter Jah
Soojuskandja A
Sügavus [mm] 40 mm
Temperatuur [°C] [Max] 30 °C
Temperatuur [°C] [Min] 8 °C
Toitepinge [V] AC 230 V
Toote kirjeldus RMT-230T R.TH.
Tooterühm Electro mechanical room thermostat
Tüüp RMT230
Väljundi relee induktiivne reiting [A] 4 A
Väljundi relee takistuslik reiting [A] 10 A
Öine temperatuurilangus Jah

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality