MBT 9110, 0 °C - 100 °C

084Z8117

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Tipo de transmisor: Estándar en caja, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Intervalo de temperatura [°C]: -200 - 850, Señal de salida [mA]: 4 - 20

Detalles del producto

Peso bruto 0.686 Kilogram
Peso neto 0.393 Kilogram
Volumen 2.5 Liter
EAN 5702423098699

 

Cables [uds.] 3 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 8 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conex. elect. Cable de salida 2
Contain batteries No
Designación de tipo MBT 9110-000B-D110
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP54
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 850 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -200 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 1562 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -328 °F
N.° de expediente SCIP a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0
Nombre de producto Temperature transmitter
Nombre del producto en el expediente SCIP MBT 9110
Número de terminales [uds.] 2 Uds.
Rango de ajuste de transmisor [°C] [máx.] 100 °C
Rango de ajuste de transmisor [°C] [mín.] 0 °C
Rango de ajuste de transmisor [°F] [máx.] 212 °F
Rango de ajuste de transmisor [°F] [mín.] 32 °F
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 100
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 2 terminales
Temp. amb. máx. [°C] 85 °C
Temp. amb. máx. [°F] 185 °F
Tipo MBT 9110
Tipo de elemento sensor Pt
Tipo de inserción Fijo
Tipo de transmisor Estándar en caja

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality