Anduri tasku, MBT 120

084Z7259

Kaitsetoru läbimõõt [mm]: 11, Sisestuspikkus [mm]: 100, Protsess, ühenduse tüüp: G, 1/2, Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Tootele kasutamiseks: MBT 3560, MBT 5560

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.108 Kilogram
Netokaal 0.104 Kilogram
Volume 0.108 Liter
EAN 5702423201396

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 11 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.433 in
Kaitsetoru materjal AISI 316 Ti
Kogus vastavalt pakendi formaadile 20 tükki
Pakendi formaat Multipakend
Process connection material AISI 316 Ti
Process connection size 1/2
Protsess ühendused sise/välis Isane
Protsess, ühenduse tüüp G
Protsess, ühendused, standardne ISO 228-1-A
REACHi kandidaatainete loend No
Sisestuse tüüp Fikseeritud
Sisestuspikkus [mm] 100 mm
Sisestuspikkus [tolli] 3.94 in
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 200 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 392 °F
Toote nimetus Anduri tasku
Tootele kasutamiseks MBT 3560, MBT 5560
Tooterühm Accessories, sensors
Tüübinimetus MBT 120-630-100-3
Tüüp MBT 120
UL evaluated Out of scope
Ühenduse materjal AISI 316 Ti
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality