MBT 156, 100 mm, MBT 156-S01-100-0-0000

084Z4321

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Conex. elect.: Slim-line, Tamaño conex. elect.: 3 terminales, Utilizado para el producto: MBT 5116

Detalles del producto

Peso bruto 0.106 Kilogram
Peso neto 0.101 Kilogram
Volumen 0.39 Liter
EAN 5702423163175

 

Cables [uds.] 2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 15 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conex. elect. Slim-line
Contain batteries No
Designación de tipo MBT 156-S01-100-0-0000
Diametro tubo protección [mm] 8 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.315 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP00
Grupo de productos Accessories, sensors
In scope of WEEE Yes
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 600 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 1112 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Long. pieza inserción [mm] 100 mm
Longitud de extensión [in] 1.97 in
Longitud de extensión [mm] 50 mm
longitud de inserción [in] 3.94 in
Nombre de producto Temperature sensor insert
Norma del elemento sensor EN 60751
Número de terminales [uds.] 3 Uds.
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 100
Señal salida Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 3 terminales
Tipo MBT 156
Tipo de elemento sensor Pt
Tipo de inserción Fijo
Tolerancia del elemento sensor Clase B
Utilizado para el producto MBT 5116

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality