MBT 5560, 50 mm, G,1/4

084Z4025

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tamaño conex. elect.: Pg 9, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti

Detalles del producto

Peso bruto 0.166 Kilogram
Peso neto 0.118 Kilogram
Volumen 0.501 Liter
EAN 5702423211562

 

Cantidad por formato de embalaje 13 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conex. elect. Angular connector
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho y hembra
Conex. proceso Macho/Hembra Macho
Conexión electrica estandar EN 175301-803-A
Contain batteries No
Designación de tipo MBT 5560-0001-0050-10-120
Diametro tubo protección [mm] 8 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.315 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 200 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 392 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Long. pieza inserción [mm] 50 mm
Longitud de extensión [in] 1.3 in
Longitud de extensión [mm] 33 mm
longitud de inserción [in] 1.97 in
Material de conexión AISI 316 Ti
Material de la conexión de proceso Acero inoxidable
Material de protección de las tuberías AISI 316 Ti
Módulo de sensor Fijo
Nombre de producto Temperature transmitter
Norma de conexión ISO 228
Normativa conex. proceso ISO 228-1-A
Rango de ajuste de transmisor [°C] [máx.] 200 °C
Rango de ajuste de transmisor [°C] [mín.] 0 °C
Rango de ajuste de transmisor [°F] [máx.] 392 °F
Rango de ajuste de transmisor [°F] [mín.] 32 °F
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 1000
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conex. elect. Pg 9
Tamaño de la conexión de proceso 1/4
Temp. amb. máx. [°C] 85 °C
Temp. amb. máx. [°F] 185 °F
Tipo MBT 5560
Tipo conex. proceso G
Tipo de conexión G
Tipo de elemento sensor Pt
Tipo de inserción Fijo
Tipo de transmisor Integrado
Tolerancia del elemento sensor < ± 1% FS

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality