Sensor de temperatura, AK-HS 1000, Pt

084N1007

Rango de medida [°C]: -30 - 50, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000

Detalles del producto

Peso bruto 0.252 Kilogram
Peso neto 0.241 Kilogram
Volumen 1.103 Liter
EAN 5702423264667

 

Cable 216.5 in
Cables [uds.] 2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
CE evaluated Yes
Conex. elect. 2 hilos
Contain batteries No
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP54
Grupo de productos Sensors
Longitud del cable [m] 5.5 m
Material de carcasa Plastic
Material de carcasa de sonda PLÁSTICO
Módulo de sensor Fijo
Nombre de producto Sensor de temperatura
Norma del elemento sensor EN 60751
Número de terminales [uds.] 2 Uds.
Observaciones HACCP HOMOLOGADO DE ACUERDO CON LA NORMA EN 441
Rango de medida [°C] [Max] 50 °C
Rango de medida [°C] [Min] -30 °C
Rango de medida [°F] [Max] 122 °F
Rango de medida [°F] [Min] -22 °F
Rango temp. cable [°C] [Max] 100 °C
Rango temp. cable [°C] [Min] -40 °C
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 1000
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conex. elect. 2 cables
Temp. amb. máx. [°C] 60 °C
Temp. amb. máx. [°F] 140 °F
Tipo AK-HS 1000
Tipo de cable PVC
Tipo de elemento sensor Pt
Tolerancia del elemento sensor Clase B

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality