Intelligent purging system, IPS 8

084H5005

Air purgers, Parts included: Bolts for flange; Welding flange; Gasket; Screws for top cover, Refrigerants: R717

Detalles del producto

Peso bruto 117 Kilogram
Peso neto 96 Kilogram
Volumen 691.2 Liter
EAN 5715255007890

 

Accesorios de productos Air purger accessories
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Contain batteries No
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 60 Hz
Grado de protección de la carcasa IP55
Grupo de productos Air purgers
Homologación CE
Idioma del producto Inglés
Max. purger electr conn points 8
Nombre de producto Intelligent purging system
Norma de conexión FLANGE, DIN-EN OR ANSI
Piezas incluídas Pernos para brida
Junta
Tornillos para cubierta superior
Brida para soldadura
Presión de trabajo máx. [bar] 40 bar
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 43 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Refrigerante(s) R717
Reparable Air purger spare parts
Sec. circuit refrig. charge [k 0.1 kg
Secondary circuit refrigerant R290
Tamaño conexión [mm] 32 mm
Tamaño de conexión [in] 1 1/4 in
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo IPS 8
Tipo de conexión Soldar acero a tope
Versión 01
Versión de software 8.21

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality