Controlador en expositor/cámara (EEV), AK-CC55 Single Coil UI

084B4083

Función: AKV, Pe, 5 relés, pantalla, Características del producto: S2 control de inyección; Conforme con CO2; Señal Pe, Tipo de comunicación: MODBUS; LON opcional, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 10

Detalles del producto

Peso bruto 524 Gram
Peso neto 350 Gram
Volumen 1.952 Liter
EAN 5702428523639

 

Analog outputs (AO) 1 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 10 Uds.
Características del producto Conforme con CO2
Señal Pe
S2 control de inyección
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Comunicación integrada MODBUS
Conexión del sensor Terminales roscados
Consumo eléctrico [VA] 5 VA
Digital inputs (DI) 3 Uds.
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entrada analogica 6 Uds.
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función AKV, Pe, 5 relés, pantalla
Grupo de productos Evaporator and room control
Homologación C-TICK
CE
In scope of WEEE Yes
Nombre de producto Controlador en expositor/cámara (EEV)
Número de evaporadores máx. 1 Uds.
Opción de tarjeta de comunicación LON RS485
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pantalla en parte frontal
Producto igual 084B4183
Salidas digitales (DO) [uds.] 6 Uds.
Soporte de sensor de temp. NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Soporte transmisor de presión RATIOMÉTRICA
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 115 V
Tipo AK-CC55 Single Coil UI
Tipo de comunicación MODBUS
LON opcional
Tipo de controlador Contr. evaporador Bobina individual c/ Dis
Tipo salida válvula AKV
Área de aplicación Control de refrigeración

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality