Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
082H5013 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
AME 685-1, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 32.00 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AME 685-1, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 32.00 mm AME 685-1, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 32.00 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/311441/ID342732685853-0102_preview.jpg?w=96&h=96)
![AME 685-1, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 32.00 mm AME 685-1, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 32.00 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/311441/ID342732685853-0102_preview.jpg?w=96&h=96)
AME 685-1, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 32.00 mm
082H5013
Actuador certificado UL AME 685-1, 24 V, 80 mm para control de modulación para AB-QM DN 200-250