AME 435 QM, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 20 mm

082H0171

AME 435 QM, 24 V, 20 mm, actuador de control modulable para AB-QM DN 40-100

Detalles del producto

Peso bruto 0.712 Kilogram
Peso neto 0.704 Kilogram
Volumen 3.529 Liter
EAN 5710104034454

 

Aprobación estándar EC EN 60730
Cable incluido No
Característica de control Alfa
LIN
LOG
Carrera [mm] 20 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección IP IP54
Compatibilidad con tamaño de la válvula AB-QM DN 40-100
Contain batteries No
Description AME 435 QM, 24 V, 20 mm, actuador de control modulable para AB-QM DN 40-100
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de productos Gear actuators
N.° de expediente SCIP 1cba026d-1513-47bf-bff3-afc65301c190
Nombre del producto en el expediente SCIP AME 435 QM 24V 7.5-15s/mm 20mm 400N
Señal de entrada de control Y [mA] 0(4) - 20 mA
Señal de entrada de control Y [V] 0(2) - 10 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tipo AME 435 QM
Tipo de señal de control Modulante
Velocidad de eje [s/mm] 8 s/mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality