AMZ 113, 8.30 m³/h, Rp 3/4

082G5419

AMZ 113 ON/OFF, 3 vías, rosca int., 230 V, DN 20

Detalles del producto

Peso bruto 1.501 Kilogram
Peso neto 1.416 Kilogram
Volumen 3.896 Liter
EAN 5710104080062

 

Aplicación Calefacción central doméstica y comercial
Aplicación alternativa, VSP Centrales de energía solar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMZ 113 ON/OFF, 3 vías, rosca int., 230 V, DN 20
Diámetro [mm] 20 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupo de productos Motorized control valves
Material de la bola de la válvula CW 614 N UNI EN 12164
Material del cuerpo de la válvula CW 617 N UNI EN 12165
Material del vástago de la válvula CW 614 N UNI EN 12164
Medio alternativo 2 Agua glicolada (50 %, máx.)
Medios alternativos Agua de circulación
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
Nombre del producto en el expediente SCIP 082G5419
Número de puertos 3
Par de accionamiento [N·m] 10 N-m
Posición del eje No
Presión diferencial de cierre (desvío) [bar] [Max] 6 bar
Presión diferencial de cierre (mezcla) [bar] [Max] 6 bar
Presión nominal [bar] 40 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión Rp 3/4
Tamaño de válvula DN 20
Temperatura del medio [°C] [Max] 110 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AMZ 113
Tipo de montaje Libre
Tipos de conexión Rosca interna
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 8.3 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality